Zusätzliche implizite Aufrufe bei G800 - G819 (P-CHAN-00187)

In Erweiterung zum impliziten Unterprogrammaufruf mit G80-G89 bietet der indizierte Parameter "g800_prog_file[i]" die Möglichkeit, 20 weitere Namen globaler Unterprogramme zu definieren, welche implizit aufgerufen werden, wenn im NC-Programm ein G800 - G819 erkannt wurde.

Ist der entsprechende Parameter nicht belegt oder in der Kanalparameterliste nicht vorhanden, so wird bei Programmierung von G800 – G819 die Fehlermeldung P-ERR-20131 "Unbekannte G-Funktion" erzeugt.

Die über die Kanalparameter definierten Unterprogrammnamen können auch im NC-Programm über den Befehl #FILENAME [G8xx="<prog_name>"] überschrieben bzw. temporär belegt werden. Diese Unterprogrammnamen sind dann bis zum Programmende M30 oder bis zu einem weiteren #FILENAME [G8xx="<prog_name>"] gültig [PROG].

Nach RESET oder Programmstart gelten dann wieder die Einträge von "g800_prog_file[i]" aus der Kanalparameterliste.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

g800_prog_file[i]

PROG_NAME

String

----

i

UNS16

0 ... 19

----

Auszug aus Kanalparameterliste:

g800_prog_file[0] G800_up_test.nc (Name des UP bei G800)
g800_prog_file[1] G801_up_test.nc (Name des UP bei G801)
g800_prog_file[2] G802_up_test.nc (Name des UP bei G802)
g800_prog_file[3] G803_up_test.nc (Name des UP bei G803)
g800_prog_file[4] G804_up_test.nc (Name des UP bei G804)
g800_prog_file[5] G805_up_test.nc (Name des UP bei G805)
g800_prog_file[6] G806_up_test.nc (Name des UP bei G806)
g800_prog_file[7] G807_up_test.nc (Name des UP bei G807)
g800_prog_file[8] G808_up_test.nc (Name des UP bei G808)
g800_prog_file[9] G809_up_test.nc (Name des UP bei G809)
g800_prog_file[10] G810_up_test.nc (Name des UP bei G810)
g800_prog_file[11] G811_up_test.nc (Name des UP bei G811)
g800_prog_file[12] G812_up_test.nc (Name des UP bei G812)
g800_prog_file[13] G813_up_test.nc (Name des UP bei G813)
g800_prog_file[14] G814_up_test.nc (Name des UP bei G814)
g800_prog_file[15] G815_up_test.nc (Name des UP bei G815)
g800_prog_file[16] G816_up_test.nc (Name des UP bei G816)
g800_prog_file[17] G817_up_test.nc (Name des UP bei G817)
g800_prog_file[18] G818_up_test.nc (Name des UP bei G818)
g800_prog_file[19] G819_up_test.nc (Name des UP bei G819)