Minimale Segmentlänge bei Satzsegmentierung (P-CHAN-00140)
Der Parameter "min_segment_length" legt die minimale Segmentlänge bei der Satzsegmentierung aufgrund der Dynamik in der Kontur fest. Kleinere Werte führen zu einer besseren Ausnutzung der Dynamik, aber eben auch zu einer größeren Satzanzahl.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
min_segment_length | UNS32 | 1-.MAX(UNS32) | 0.1µm |
Defaultwert
200