Satzanzahl bei Linearsegmentierung (P-CHAN-00133)
Der Parameter "linear_center_point" bestimmt, wieviele Sätze bei der Linearsegmentierung erzeugt werden. Der Parameter P-CHAN-00134 muß dazu auf 0 gesetzt sein. Abhängig vom zur Verfügung stehenden Satzfahrweg werden 4 oder 3 Satzsegmente erzeugt. In beiden Fällen haben die Segmente am Anfang und Ende des Satzes die Länge P-CHAN-00135. Steht nicht ausreichend Satzfahrweg zur Verfügung (kürzer als 3* P-CHAN-00135) so wird der Originalsatzfahrweg auf zwei Sätze aufgeteilt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
linear_center_point | BOOLEAN | 0/1 | ---- |
0 | 3 Satzsegmente, wobei erstes und letztes SegmentP-CHAN-00135lang sind, das mittlere Segment hat die Länge des Restweges. |
1 | 4 Satzsegmente, wobei erstes und letztes SegmentP-CHAN-00135lang sind, die beiden mittleren Segmente teilen sich den Restweg. |