Override bei Handradbetrieb (P-CHAN-00186)

Bei Tipp oder Joggbetrieb wirkt der achsspezifische bzw. bahnspezifische Override auf den Vorschub. Bei Handradbetrieb wird keine Overridegewichtung des Vorschubs durchgeführt. Der aktuelle Vorschub ergibt sich aus der Drehgeschwindigkeit des Handrades und der eingestellten Parametrierung für die Auflösung und den Weg pro CNC-Takt. Der Nennvorschub wird durch die achspezifische Handbetriebsparametrierung festgelegt.

Über den Parameter P-CHAN-00186 kann eingestellt werden, dass der Override auch bei Handradbetrieb wirksam ist.

Variablenname

Typ

Erlaubter Bereich

Dimension

override_v_handwheel

BOOLEAN

0/1

----

0

Keine Vorschubgewichtung durch Override bei Handradbetrieb (Default).

1

Vorschubgewichtung durch Override bei Handradbetrieb.