Look-Ahead Geschwindigkeitsgrenzwert (speed_limit_look_ahead.*)
Abhängig von der Bearbeitungstechnologie kann es erforderlich sein, dass die Steuerung die SPS über Änderungen des Geschwindigkeitsverlaufs informiert. In diesem Fall wird ein Signal "Speed limit detected" (SLD) erzeugt, wenn die aktuelle Geschwindigkeit unter den Geschwindigkeitsgrenzwert fällt.
Abb.7: Timing-Diagramm des Geschwindigkeits-Look-aheadAuszug aus Kanalparameterliste:
speed_limit_look_ahead.f_enable 1 0: inaktiv, 1: aktiv
speed_limit_look_ahead.v_limit 750 [0.1%] von prog. Geschw.
speed_limit_look_ahead.f_time 1 Einheit Zeit oder Weg
speed_limit_look_ahead.dist_to_corner 5000 [0.1um oder us]
speed_limit_look_ahead.dist_from_corner 6000 [0.1um oder us]
speed_limit_look_ahead.f_override_weight_v_limit 0 0: inaktiv, 1: aktiv