Initialisierung der Vorschubeinheit (P-CHAN-00108)
Dieser Parameter bestimmt, in welcher Einheit der Vorschubwert ( z.B. F1000) interpretiert wird.
Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Dimension |
feedrate_factor | REAL64 | 0.1, 100 | ---- |
0.1 | Einheit des F-Wortes ist m/min |
100 | Einheit des F-Wortes ist mm/min |
<= 0 | Ausgabe einer Warning. Interne Defaultbelegung mit Wert 100 (mm/min). Ausnahme: |
BEISPIEL: Der programmierte Vorschub soll in der Einheit mm/min interpretiert werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
prog_start.feedrate_factor 100