G-Funktionsnummer (P-CHAN-00063)
Mit diesem Element kann die jeweilige Default-G-Funktion der folgenden G-Funktionsgruppen eingestellt werden.
Gruppe | Erlaubte Default G-Funktionen |
|---|---|
g_gruppe[0] | 0, 1, 2, 3, 4 (G00, G01, G02, G03, G04) |
g_gruppe[4] | 17, 18, 19 (G17, G18, G19) |
g_gruppe[6] | 25, 26 (G25, G26) |
g_gruppe[8] | 51, 52 (G51, G52) |
g_gruppe[12] | 70, 71 (G70, G71) |
g_gruppe[14] | 90, 91 (G90, G91) |
g_gruppe[21] | 135, 137 (G135, G137) |
g_gruppe[22] | 138, 139 (G138, G139) |
g_gruppe[23] | 161, 162 (G161, G162) |
g_gruppe[25] | 164, 165 (G164, G165) |
g_gruppe[32] | 140, 141 (G140, G141) |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
|---|---|---|---|
nr | SGN16 | -1 < nr < MAX(UNS16) | ---- |
BEISPIEL: Bei Programmstart sollen die zulässigen G-Gruppen wie folgt initialisiert sein:
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Defaulteinstellungen fuer G-Funktionen
prog_start.g_gruppe[0].nr 0 (Bereich: WEG_BED)
prog_start.g_gruppe[4].nr 17 (Bereich: EBENE)
prog_start.g_gruppe[6].nr 25 (Bereich: WRK_UEBER)
prog_start.g_gruppe[8].nr 52 (Bereich: DURCHM)
prog_start.g_gruppe[12].nr 71 (Bereich: MASSEINH)
prog_start.g_gruppe[14].nr 90 (Bereich: MASSANG)
prog_start.g_gruppe[21].nr 135 (Bereich: VORST)
prog_start.g_gruppe[22].nr 139 (Bereich: WRK_E_A)
prog_start.g_gruppe[23].nr 162 (Bereich: MPKT_A_R)
prog_start.g_gruppe[25].nr 165 (Bereich: MPKT_KORR)
prog_start.g_gruppe[32].nr 140 (Bereich: CONT_MASK)