Angabe des zu ersetzenden Textes (P-CHAN-00062)
Über dieses Element kann der zu ersetzender Text angegeben werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
nc_code | NC_CODE | String | ---- |
Die Struktur NC_CODE besteht aus folgendem Array:
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
zeichen[m] | ISG_CHAR | m = 0 ... [MAKRO_ERSATZ_LAENGE - 1] | ---- |
Zahl MAKRO_ERSATZ_LAENGE | Bedeutung |
|---|---|
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Zeichen des zu ersetzenden Textes |
BEISPIEL: Die Parameterrechnung soll durch den String "CODE_1" ersetzt werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Definition von Symbolischen Zeichenketten
makro_def[4].symbol CODE_1
makro_def[4].nc_code P5 = P2 + 3BEISPIEL: Die Programmierung der Verfahrbewegung soll durch den String "CODE_2" ersetzt werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Definition von Symbolischen Zeichenketten
makro_def[6].symbol CODE_2
makro_def[6].nc_code G01 G91 X10 Y20 F100