Min./max. Spindeldrehzahl (P-CHAN-00058, P-CHAN-00055)

Die Drehzahlstufen einer Spindel können mit oder ohne Überlappung definiert werden. Wird eine Stufe nicht genutzt, sind die entsprechenden Werte in der Tabelle mit Null zu belegen.

Minimale Drehzahl P-AXIS-00058:

Variablenname

Typ

Erlaubter Bereich

Dimension

min_speed

UNS16

0 < min_speed < MAX(UNS16)

U/min

Maximale Drehzahl P-AXIS-00058:

Variablenname

Typ

Erlaubter Bereich

Dimension

max_speed

UNS16

0 < max_speed < MAX(UNS16)

U/min

BEISPIEL: Das folgende Beispiel zeigt die Definition einer Drehzahlstufentabelle für 6 Gänge. Nur die ersten vier Gänge sollen genutzt werden.

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Tabelle der Drehzahlbereiche
spindel[0].range_table[0].min_speed 50
spindel[0].range_table[0].max_speed 560
spindel[0].range_table[1].min_speed 400
spindel[0].range_table[1].max_speed 800
spindel[0].range_table[2].min_speed 700
spindel[0].range_table[2].max_speed 3360
spindel[0].range_table[3].min_speed 3361
spindel[0].range_table[3].max_speed 4000
spindel[0].range_table[4].min_speed 0
spindel[0].range_table[4].max_speed 0
spindel[0].range_table[5].min_speed 0
spindel[0].range_table[5].max_speed 0