Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 (P-CHAN-00042)

Mit dem Element "m19_prozess_zeit" wird die Timeout- bzw. bei aktivierter Fertigungszeitberechnung die Prozesszeit der M-Funktion M19 angegeben.

Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 (P-CHAN-00042) 1:

Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

m19_prozess_zeit

UNS32

0 < m19_prozess_zeit < MAX(UNS32)

µs

BEISPIEL: Für eine Spindel „S1“ wird die Prozesszeit von M19 mit 2s definiert.

Auszug aus Kanalparameterliste:

:
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
:
spindel[0].s_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m3_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m4_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m5_prozess_zeit 1500000
spindel[0].m19_prozess_zeit 2000000
: