Timeout- bzw. Prozesszeit von M03 (P-CHAN-00044)
Mit dem Element "m3_prozess_zeit" wird die Timeout- bzw. bei aktivierter Fertigungszeitberechnung die Prozesszeit der M-Funktion M03 angegeben.
![]() | Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
m3_prozess_zeit | UNS32 | 0 < m3_prozess_zeit < MAX(UNS32) | µs |
BEISPIEL: Für eine Spindel „S1“ wird die Prozesszeit von M03 mit 1s definiert.
Auszug aus Kanalparameterliste:
:
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
:
spindel[0].s_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m3_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m4_prozess_zeit 1000000
spindel[0].m5_prozess_zeit 1500000
spindel[0].m19_prozess_zeit 2000000: