Timeout- bzw. Prozesszeit der Spindel-Funktion (P-CHAN-00080)

Mit dem Element "s_prozess_zeit" wird die Timeout- bzw. bei aktivierter Fertigungszeitberechnung die Prozesszeit einer Spindel-Funktion angegeben.

Timeout- bzw. Prozesszeit der Spindel-Funktion (P-CHAN-00080) 1:

Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

s_prozess_zeit

UNS32

0 < s_prozess_zeit < MAX(UNS32)

µs

BEISPIEL: Für eine Spindel „S1“ wird die Prozesszeit der Spindel-Funktion mit 1s definiert.

Auszug aus Kanalparameterliste:

:
spindel[0].bezeichnung         S1
spindel[0].log_achs_nr         6
:
spindel[0].s_prozess_zeit         1000000
spindel[0].m3_prozess_zeit         1000000
spindel[0].m4_prozess_zeit         1000000
spindel[0].m5_prozess_zeit         1500000
spindel[0].m19_prozess_zeit        2000000: