Spindelspezifische Synchronisationsarten
Die Synchronisationsart der Spindelfunktion S sowie der Spindel-M-Funktionen M3, M4, M5, M19 werden spindelspezifisch definiert. Folgende Synchronisationsarten sind verfügbar:
Konstante | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
NO_SYNCH | 0x00000000 | Keine Ausgabe der S/M-Funktion an SPS |
MOS | 0x00000001 | Ausgabe S/M-Funktion an SPS ohne Synchronisation |
MVS_SVS | 0x00000002 | Ausgabe S/M-Funktion an SPS vor Bewegungssatz, |
MVS_SNS | 0x00000004 | Ausgabe S/M-Funktion an SPS vor Bewegungssatz, |
MNS_SNS | 0x00000008 | Ausgabe S/M-Funktion an SPS nach Bewegungssatz, |
MNE_SNS | 0x00000020 | Ausgabe S/M-Funktion an SPS nach (Mess-)Ereignis, |
MVS_SLM | 0x00004000 | Späte Synchronisation, Ausgabe S/M-Funktion an SPS im Satz, Synchronisation bei Übergang zu G01/G02/G03 (Implizite Synchronisation) |
MVS_SLP | 0x00008000 | Späte Synchronisation, Ausgabe S/M-Funktion an SPS im Satz, Synchronisation bei NC-Befehl #EXPL SYN (Explizite Synchronisation) |
PLC_INFO | 0x00020000 | SPS informieren: PLC_INFO, dass zusätzlich zu den bestehenden Synchronisationsarten gesetzt werden kann, bestimmt ob auch die SPS informiert werden soll. Dabei ist folgendes zu beachten: |
BWD_SYNCH | 0x00400000 | Synchronisation S/M-Funktion während Rückwärtsfahrt mit MVS_SVS |
FWD_SYNCH | 0x00800000 | Synchronisation S/M-Funktion während "Simulierter Vorwärtsfahrt" mit der entsprechenden Synchronisationsart |
FAW_SYNCH | 0x10000000 | Decodierstopp (Flush and Wait): Ausgabe S/M-Funktion an SPS und Anhalten der Programmdecodierung am Satzende bis Programmvorlauf abgebaut ist. FAW_SYNCH kann additiv zu den anderen Synchronisationsarten gesetzt werden. S/M-Funktionen mit FAW_SYNCH dürfen nicht bei aktiver WRK, Polynomüberschleifen und HSC-Modus verwendet werden. |
NOT_VALID | 0x80000000 | Sperren der S/M-Funktion. Die Programmierung einer mit dieser Synchroni-sation belegten S/M-Funktion führt zur Ausgabe einer Fehlermeldung. Diese Synchronisation darf nur exklusiv gesetzt werden. |
Beispiele siehe Kapitel 2.1.1.1 - Synchronisationsarten der M-Funktionen.
![]() | Die Synchronisationsart der S-Funktion ist wirkungslos, wenn im NC-Satz eine Spindel M-Funktion programmiert wurde. Eine Synchronisation findet dann nur entsprechend der Einstellungen für die Spindel M-Funktion statt. Es gilt folgende Prioritätsreihenfolge:M19 > M3/M4/M5 > S |