Logische Achsnummer (P-CHAN-00036)
In diesem Parameter wird die logische Achsnummer der Spindel eingetragen. Die logische Achsnummer ist im gesamten System eindeutig. Über die logische Achsnummer erfolgt die Zuordnung der Spindelbezeichnung im NC-Programm zu den Achsdaten (Achsparameterlisten). Es sind deshalb nur solche logischen Achsnummern sinnvoll, die auch in der NC bekannt sind. Die logische Achsnummer "0" ist nicht erlaubt.
| |
Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach zugeordnet werden. Eine logische Achsnummer darf nicht gleichzeitig als Bahnachse und Spindel konfiguriert werden. Ist dies der Fall, erfolgt eine Fehlermeldung bei der Plausibilitätsprüfung der Kanalparameter im Hochlauf. |
![]() | Die Belegung der Achsparameterlisten ist in [AXIS] näher beschrieben. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
log_achs_nr | UNS16 | 1... MAX(UNS16) | ---- |