Hauptspindelachsnummer (P-CHAN-00051)

Die Definition der Hauptspindel erfolgt über die Belegung des Parameters "main_spindle_ax_nr". Hier wird die logische Achsnummer einer der Spindeln eingetragen, die in der Kanalparameterliste konfiguriert sind. Diese Spindel ist nach dem Hochlauf der Steuerung die Hauptspindel. Durch einen Befehl im Teileprogramm (#MAIN SPINDLE, [PROG]) kann jedoch jede andere Spindel im System zur Hauptspindel gemacht werden.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

main_spindle_ax_nr

UNS16

1 ... MAX(UNS16)

----

BEISPIEL: Die Spindel mit der logischen Achsnummer 6 soll Hauptspindel sein.

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Spindeldatenmain_spindle_ax_nr            6