Spindelanzahl (P-CHAN-00082)
Mit diesem Element wird die Gesamtzahl der vorhandenen lagegeregelten und gesteuerten Spindeln vorgegeben. Die Spindelanzahl muß mit den eingetragenen Spindeln (spindel[i].*) übereinstimmen.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
spdl_anzahl | UNS16 | 0 < spdl_anzahl < NUMBER_SPINDLE_CHANNEL | ---- |
Wert NUMBER_SPINDLE_CHANNEL | Bedeutung |
---|---|
applikationsabhängig | maximale Anzahl von gesteuerten und geregelten Spindeln |
BEISPIEL: Es sollen zwei Spindeln (eine lagegeregelte und eine gesteuerte) konfiguriert werden. Der Parameter "spdl_anzahl" muß auf "2" gesetzt werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Anzahl Spindelnspdl_anzahl 2