Achsanzahl in jeder Achsgruppe (P-CHAN-00003)
Die Anzahl der Achsen einer Achsgruppe "j" wird mit "gruppe[j].achs_anzahl" festgelegt. Es werden nur belegte Achsen gezählt, Lücken in der Achskonfiguration werden nicht berücksichtigt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
achs_anzahl | UNS16 | 0 ... SDA_AXMAX | ---- |
Wert SDA_AXMAX | Bedeutung |
---|---|
applikationsabhängig | Maximale Achsanzahl |
![]() | Es sind nur Achskonfigurationen mit einer Achsgruppe erlaubt. |
BEISPIEL: Die Achsgruppe [0] enthält 3 Achsen.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Achsanzahl in den einzelnen Achsgruppen
gruppe[0].achs_anzahl 3
2.24.2.4 Programm für Subcall (P-CHAN-00084)
Name des NC-Programmes, das ausgeführt wird, wenn vom Interpolator ein SUBCALL-Ereignis empfangen wurde. Das Programm wird in dem im File hochlauf.lis angegebenen Pfad gesucht und noch vor dem "normalen" Ablauf ausgeführt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
sub_call | PROG_NAME | String | ---- |
Auszug aus Kanalparameterliste:
gruppe[0].sub_call sub_prog.nc
![]() | Momentan sind nur Achskonfigurationen mit einer Achsgruppe erlaubt. |