Achsgruppenanzahl (P-CHAN-00023)

Die Anzahl der Achsgruppen wird mit "grp_anzahl" festgelegt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

grp_anzahl

UNS16

0 ... [SDA_GRPMAX]

----

Wert SDA_GRPMAX

Bedeutung

1

Maximale Anzahl der Achsgruppen

VORSICHT

Momentan sind nur Achskonfigurationen mit einer Achsgruppe erlaubt. Das Strukturelement "grp_anzahl" muss deshalb mit "1" belegt werden.

BEISPIEL: Die Bahnachsen sind in einer Achsgruppe organisiert.

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Achsgruppenanzahlgrp_anzahl                1