Zeitoverride (P-CHAN-00111)
Über dieses Element kann festgelegt werden, ob die Funktion Verweilzeit über die Echzeitfunktion Zeitoverride beeinflusst wird.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
time_override_weight_dwell_time | BOOLEAN | 0/1 | ---- |
0 | Keine Gewichtung der programmierten Verweilzeit über Zeitoverride |
1 | Entsprechend dem von der PLC vorgegebenen Zeitoverridewert verändert sich auch die Dauer einer programmierten Verweilzeit. D. h. bei z. B. 50% Zeitoverride erhöht sich eine programmierte Verweilzeit von 1s um Faktor 2 auf 2s. |