Eilgangoverride (P-CHAN-00181)
Über diesen Eintrag kann festgelegt werden, ob die Overrideschnittstelle für die Beeinflussung von Eilgangsätzen aktiv ist und wie der Eilgangoverride wirkt. Die Aktivierung der Schnittstelle deaktiviert die Beschleunigungsbeeinflussung gemäß P-CHAN-00170.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
g00_override_mode | String | „NOT_USED“, „MINIMUM_OF_G0_G1“, „ACTIVE“ | ---- |
| UNS16 | 0/1/2 (alternativ zu String) | ---- |
NOT_USED | 0 | Der Eilgangoverride ist inaktiv. Der Vorschuboverride wirkt auf Vorschub- und Eilgangsätze. |
MINIMUM_OF_G0_G1 | 1 | Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt das Minimum von Vorschub- und Eilgangoverride. |
ACTIVE | 2 | Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt nur der Eilgangoverride. |

| |
Im Modus ACTIVE ist zu beachten, dass G0-Bewegungen ausschließlich durch den Eilgangoverride beeinflusst werden können! |