Maximaler Kanaloverride (P-CHAN-00056)
Über den Parameter "max_vb_override" kann der maximale Override im Kanal begrenzt werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
max_vb_override | UNS32 | 0 <max_vb_override < MAX_VB_OVERRIDE | 0.1% |
Wert MAX_VB_OVERRIDE | Bedeutung | ||
applikationsabhängig | Maximalwert des Kanaloverrides |
BEISPIEL: Der maximale Kanaloverride soll auf 150 % begrenzt werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
max_vb_override 1500