Maximal zulässige prozentuale Radiendifferenz (P-CHAN-00172)
Über den Parameter "max_proz_radius_diff_circle" wird die zulässige relative Radiendifferenz bezogen auf den Kreisradius in Promille angegeben. Befindet sich die relative Radiendifferenz eines programmierten Kreises unterhalb des durch P-CHAN-00172 festgelegten Grenzwertes, so wird der Kreisradius ausgehend vom Startradius linear in den Zielradius überführt, andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Für den effektiv wirksamen Kreisradiusdifferenzfehler ist P-CHAN-00171 zu berücksichtigen.
| |
P-CHAN-00172 ist nur in Verbindung mit G164 und dem Kanalparameter P-CHAN-00171 wirksam. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
max_proz_radius_diff_circle | UNS32 | 0 < max_proz_radius_diff_circle < 1000 | 0.1 % |
BEISPIEL: Der prozentuale Kreisradiusfehler darf 1% betragen. Der Parameter ist mit dem Wert 10 zu belegen.
Kreisradius 100mm -> zulässige relative Kreisradiendifferenz 1mm.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Zulässige prozentuale Radiendifferenz in 0.1%
max_proz_radius_diff_circle 10