Maximal zulässige absolute Radiendifferenz (P-CHAN-00171)
Über den Parameter "max_radius_diff_circle" wird die zulässige absolute Radiendifferenz der Kreisradien zwischen Startpunkt und Zielpunkt festgelegt. Befindet sich die Radiendifferenz eines programmierten Kreises unterhalb des durch P-CHAN-00171 festgelegten Grenzwertes, so wird der Kreisradius ausgehend vom Startradius linear in den Zielradius überführt; - andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist der Parameter nicht oder mit dem Wert 0 belegt, so ist die Funktion inaktiv.
VORSICHT | |
P-CHAN-00171 ist nur bei inaktiver Kreismittelpunktskorrektur (G164) wirksam. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
max_radius_diff_circle | UNS32 | 0 < max_radius_diff_circle < 10000 | 0.1 µm |
BEISPIEL: Der Kreisradiusfehler darf 0.01mm betragen. Der Parameter ist mit dem Wert 100 zu belegen.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Zulässige absolute Radiendifferenz in 0.1 µm
max_radius_diff_circle 100