Zulässige absolute Mittelpunktverschiebung (P-CHAN-00059)
Über den Parameter "mittelpkt_diff" kann die absolute Grenze für die Genauigkeit der Mittelpunktprogrammierung definiert werden. Die zulässige absolute Mittelpunktverschiebung "mittelpkt_diff" muß in der Dimension "0,1 µm" festgelegt werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
mittelpkt_diff | REAL64 | 0 < mittelpkt_diff < MAX(REAL64) | 0,1µm |
BEISPIEL: Die zulässige absolute Mittelpunktverschiebung soll 0,1 mm sein. Die Variable "mittelpkt_diff" wird in diesem Fall mit "1000" belegt.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Zulässige absolute Mittelpunktverschiebung 0.1 mm
mittelpkt_diff 1000