Meßtyp (P-CHAN-00057)
Es stehen 7 verschiedene Meßtypen zur Verfügung. Mit diesem Element kann der gewünschte Meßtyp eingestellt werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
|---|---|---|---|
messtyp | UNS16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ---- |
Wert | Bedeutung |
|---|---|
1 | Meßfahrt mit mindestens einer Achse, Meßvorschub über F-Wort programmierbar. |
2 | Meßfahrt mit genau einer Achse. Meßvorschub wird in der ACHS_MDS-Liste angegeben. |
3 | Meßfahrt mit mindestens einer Achse, Meßvorschub über F-Wort programmierbar, wahlweise Weiterfahrt bis zum Zielpunkt. |
4 | Meßfahrt nur mit den maximal 3 Hauptachsen, Meßvorschub über F-Wort programmierbar. |
5 | Unterbrechbare Meßfahrt mit mindestens einer Achse, Meßvorschub über F-Wort programmierbar. |
6 | Unterbrechbare Meßfahrt mit mindestens einer SERCOS-Achse, Meßvorschub über F-Wort programmierbar. |
7 | Meßfahrt (G100) durch Fahren auf Festanschlag mit mindestens einer Achse, Meßvorschub über F-Wort programmierbar |
![]() | Weitere Informationen sind in [PROG] ausführlicher beschrieben. |
BEISPIEL: Auswahl des Meßtyps 3 für eine Meßfahrt mit zwei Achsen und anschließender Weiterfahrt bis zum programmierten Zielpunkt.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Einstellung des Meßtypsmesstyp 3