Haltend aktive Messinitialisierung (P-CHAN-00153)
Für einen Messvorgang ist die Programmierung von G108 mit nachfolgender MNE_SNS- M-Funktion erforderlich. Mit diesem Parameter kann der schnelle Messablauf in Verbindung mit SERCOS-Antrieben aktiviert werden.
In einer Fertigungsschleife werden dann die Messzyklen jeweils mit der programmierten MNE_SNS- M-Funktion gestartet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
kasto_remain_active | BOOLEAN | 0/1 | ---- |
0 | Für jeden Messzyklus muß G108 mit einer nachfolgender MNE_SNS M-Funktion programmiert werden (Default). Programmierbeispiel: M33 ist vom Synchronisationstyp MNE_SNS N10 $WHILE V.E.WAIT != 1 |
1 | Für mehrere Messzyklen muß G108 nur einmalig programmiert werden. Die Aktivierung des Messvorgangs in der CNC erfolgt über die MNE_SNS M- Funktion. Programmierbeispiel: M33 ist vom Synchronisationstyp MNE_SNS N05 G108 |
![]() | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00029 (kasto_multi_block) mit FALSE belegt ist. |
BEISPIEL: Schnelles Messen bei Messzyklen mit G108 ist aktiviert.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Haltend aktive Messinitialisierung im Antrieb
kasto_remain_active 1