Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149)

Es wird nach Ausgabe und Quittierung der kantenstoßspezifischen M-Funktion nicht bis zum Zielpunkt des ursprünglichen Meßsatzes weitergefahren. Nach automatischer Positionsanforderung wird die Bearbeitung mit dem nächsten NC-Satz fortgesetzt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

kasto_reject_rest_block

BOOLEAN

0/1

----

0

Nach Ausgabe der M-Funktion wird bis zum Zielpunkt des Meßsatzes gefahren (Default).

Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149) 1:

1

Nach Ausgabe der M-Funktion wird der Restmeßsatz verworfen.

Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149) 2:

Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149) 3:

Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00029 (kasto_multi_block) mit FALSE belegt ist.

BEISPIEL: Verwerfen des Restsatzes mit anschließender Positionsanforderung ist freigeschaltet.

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Restsatz verwerfenkasto_reject_rest_block           1