Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl(P-CHAN-00106)
Beim T-Wort kann es während der Kommunikation mit einer externen Werkzeugverwaltung aus Synchronisationsgründen zu Wartezeiten bei der Abbarbeitung kommen. Dies führt aufgrund der Bufferwirkung des NC-Kanals dazu, dass eine bestimmte Anzahl bewegungsrelevanter NC-Sätze, die vor dem T-Wort programmiert sind, zurückgehalten werden. Durch Setzen des Flags "t_with_implicit_flush" wird erzwungen, dass alle Bewegungssätze bis zum T-Wort ausgeführt werden. Es handelt sich hierbei um ein durch das T-Wort implizit ausgelöstes "#FLUSH CONTINUE" (vgl. [PRG]).
Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung vorhanden ist. Die Belegung ist daher nur in diesem Fall sinnvoll (P-CHAN-00016).
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
t_with_implicit_flush | BOOLEAN | 0/1 | ---- |