Sichern und Löschen von Werkzeugdaten(P-CHAN-00103)
Im NC-Programm können Werkzeugdaten des aktuellen Werkzeuges (z.B. Verschleißparameter) über Variablenzugriff (V.G.WZ_AKT...) modifiziert werden.
Zur Sicherung werden diese Daten jeweils mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückgeschrieben. Wurde in einem vorhergehenden NC-Programm ein Werkzeug programmiert, so wird bei einem Programmneustart implizit ein D0 (Werkzeugabwahl) angefordert. Bei dieser Anforderung werden gleichzeitig die Daten des letzten genutzten Werkzeugs an die Werkzeugverwaltung zurückübertragen. Somit ist sichergestellt, das keine eventuell modifizierten Werkzeugdaten verloren gehen.
Dieses implizite Anfordern eines D0 beim Programmstart kann über den Parameter "d_clear_to_wzv" geschaltet werden. Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung vorhanden ist. Die Belegung ist daher nur in diesem Fall sinnvoll (P-CHAN-00016).
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
d_clear_to_wzv | BOOLEAN | 0/1 | ---- |
![]() | Bei Reset wird kein implizites D0 angefordert, d.h. die Daten des letzten genutzten Werkzeugs werden erst beim nächsten Programmstart gesichert. |
| |
Dieser Parameter wird nur in TwinCAT-Systemen verwendet. |