Auflösung der Spindeln (P-CHAN-00083)
Dieser Wert stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Spindeln (M19) dar.
| |
Diese Auflösung wird bei geregelten und gesteuerten Spindeln verwendet. Sie wird nur bei Positionswerten (M19), nicht bei Drehzahlen verwendet.Nicht zu verwechseln mit der Auflösung der Meßwert-Geber [AXIS] ! |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
spind_aufloes | REAL64 | 0 < spind_aufloes < MAX(REAL64) | ---- |
interne Darstellung in [0.0001 °] | Typischer Wert für Spindelauflösung | programmierter Wert im NC-Programm in [°] |
|---|---|---|
10 000 [0.0001 °] | 10 000 | 1 [°] |
BEISPIEL: Nachfolgendes Beispiel definiert, daß alle Spindeln in der Dimension "Grad" [°] im NC-Programm angegeben werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Auflösung der Spindeln
spind_aufloes 10000