Auflösung der Rundachsen (P-CHAN-00078)

Dieser Wert stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Fahrwegen oder Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Rundachsen dar.

VORSICHT

Nicht zu verwechseln mit der Auflösung der Meßwert-Geber [AXIS] !

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

rund_aufloes

REAL64

0 < rund_aufloes < MAX(REAL64)

----

interne Darstellung in [0.0001 °]

Typischer Wert für Rundachsenauflösung

programmierter Wert im NC-Programm in [°]

10 000 [0.0001 °]

10 000

1 [°]

BEISPIEL: Nachfolgendes Beispiel definiert, daß alle rotatorischen Achsen in der Dimension "Grad" [] im NC-Programm angegeben werden.

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Auflösung der Rundachsenrund_aufloes              10000