Auflösung der Linearachsen (P-CHAN-00034)
Dieser Wert stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Fahrwegen oder Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Linearachsen dar.
| |
Nicht zu verwechseln mit der Auflösung der Meßwert-Geber [AXIS] ! |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
lin_aufloes | REAL64 | 0 < lin_aufloes < MAX(REAL64) | ---- |
Interne Darstellung in [0.1 µm] | Typischer Wert für | Programmierter Wert im NC- Programm in [mm] |
10 000 [0.1 µm] | 10 000 | 1 [mm] |
BEISPIEL: Nachfolgendes Beispiel definiert, daß alle translatorischen Achsen in der Dimension "Millimeter" [MM] im NC-Programm angegeben werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Auflösung der Linearachsenlin_aufloes 10000