Berechnungsmodell bei M/H-Vorausgabezeit (P-CHAN-00209)
Für den M/H-Synchronisationstyp MET_SVS kann über diesen Parameter die Zeitberechnungsfunktion für die Vorausgabezeit gesteuert werden. Ist der Parameter auf den Wert 0 gesetzt, so wird die Vorausgabezeit unabhängig vom tatsächlich aktiven Slope-Profil mit einem linearen Profilmodell berechnet. Bei aktivem nichtlinearen Slope-Profil ist dann die Profilzeit nur abgeschätzt.
Ist der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, so wird die Vorausgabezeit abhängig vom aktiven Slope-Profil berechnet. Man erhält dann wegen der Berücksichtigung der Rampenzeit beim nichtlinearen Profil präzisere Zeitwerte. Der aufwendigere Algorithmus in der Zeitberechnungsfunktion benötigt aber erheblich mehr Rechenzeit im Echtzeitteil der CNC.
Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Dimension |
m_h_pre_outp_time_calc_mode | BOOLEAN | 0/1 | ---- |
0 | Zeitberechnungsmodell basierend auf linearem Slope-Profil (Default). |
1 | Zeitberechnungsmodell basierend auf aktivem Slope-Profil. |