Synchronisationsart der Werkzeuganforderung (P-CHAN-00086)

Mit dem Element "synch" wird die Synchronisationsart einer Werkzeuganforderung definiert.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

synch

SYNCHRO_ART

NO_SYNCH, MOS, MVS_SVS, MVS_SNS, MNS_SNS, MNE_SNS, BWD_SYNCH, FWD_SYNCH, FAW_SYNCH

----

Konstante

Wert

Bedeutung

NO_SYNCH

0x00000000

Keine Ausgabe der T-Funktion an SPS

MOS

0x00000001

Ausgabe T-Funktion an SPS ohne Synchronisation

MVS_SVS

0x00000002

Ausgabe T-Funktion an SPS vor Bewegungssatz,
Synchronisation vor Bewegungssatz

MVS_SNS

0x00000004

Ausgabe T-Funktion an SPS vor Bewegungssatz,
Synchronisation nach Bewegungssatz

MNS_SNS

0x00000008

Ausgabe T-Funktion an SPS nach Bewegungssatz,
Synchronisation nach Bewegungssatz

MNE_SNS

0x00000020

Ausgabe T-Funktion an SPS nach (Mess-)Ereignis,
Synchronisation nach Bewegungssatz
(Nur für Option Kantenstoßen)

BWD_SYNCH

0x00400000

Synchronisation T-Funktion während Rückwärtsfahrt mit MVS_SVS

FWD_SYNCH

0x00800000

Synchronisation T-Funktion während "Simulierter Vorwärtsfahrt" mit der entsprechenden Synchronisationsart

FAW_SYNCH

0x10000000

Decodierstopp (Flush and Wait): Ausgabe T-Funktion an SPS und Anhalten der Programmdecodierung am Satzende bis Programmvorlauf abgebaut ist. FAW_SYNCH kann additiv zu den anderen Synchronisationsarten gesetzt werden. T-Funktionen mit FAW_SYNCH dürfen nicht bei aktiver WRK, Polynomüberschleifen und HSC-Modus verwendet werden.

Beispiele siehe Kapitel 2.1.1.1 - Synchronisationsarten der M-Funktionen.