Timeout- bzw. Prozesszeit der H-Funktionen (P-CHAN-00026)
Im Array "h_prozess_zeit[i]" werden die Timeout-Zeiten der H-Funktionen angegeben. Der Feldindex "i" gibt dabei die Nummer der H-Funktion an. Bei aktivierter Fertigungszeitberechnung werden in diesem Array die Prozesszeiten der H-Funktionen angegeben.
![]() | Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
|---|---|---|---|
h_prozess_zeit[i] | UNS32 | 0 < h_prozess_zeit < MAX(UNS32) | µs |
i | UNS16 | 0 ... [H_FKT_ANZ-1] | ---- |
Wert H_FKT_ANZ | Bedeutung |
|---|---|
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der H-Funktionen |
BEISPIEL: Im nachfolgenden Beispiel wird die Timeout- bzw. Prozesszeit der H-Funktion "H1" mit 20ms angegeben.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Timeout- bzw. Prozesszeiten der H-Funktionen
h_prozess_zeit[15] 20000