Timeout- bzw. Prozesszeit der M-Funktionen (P-CHAN-00040)
Im Array "m_prozess_zeit[i]" werden die Timeout-Zeiten der M-Funktionen angegeben. Der Feldindex "i" gibt dabei die Nummer der M-Funktion an. Bei aktivierter Fertigungszeitberechnung werden in diesem Array die Prozesszeiten der M-Funktionen angegeben.
![]() | Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
|---|---|---|---|
m_prozess_zeit[i] | UNS32 | 0 < m_prozess_zeit < MAX(UNS32) | µs |
i | UNS16 | 0 ... [M_FKT_ANZ-1] | ---- |
Wert M_FKT_ANZ | Bedeutung |
|---|---|
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der M-Funktionen |
BEISPIEL: Im nachfolgenden Beispiel wird die Timeout- bzw. Prozesszeit der M-Funktion "M15" mit 0,5s angegeben.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Timeout- bzw. Prozesszeiten der M-Funktionen
m_prozess_zeit[15] 500000