Transformationsparameter (P-AXIS-00382)
param[0] | h (*) |
param[1] | k0 (*) |
param[2] | k1 (*) |
param[3] | k2 (*) |
param[0] | Kurbellänge l1 |
param[1] | Pleuellänge l2 |
param[2] | Exzentrizität e |
param[3] | Lösungbereich MotorwinkelϕM 0:.0..180 Grad 1: 180..360 Grad |
param[4] | Bewegungsrichtung Linearachse 0: positiv 1: negativ |
param[0] | la Abstand 1 Gelenkpunkte |
param[1] | lb Abstand 2 Gelenkpunkte |
param[2] | Kurbellänge lh |
param[3] | Offset Nullstellung Linearachse |
Transformationsparameter (P-AXIS-00382)
Variablenname | Typ | Bedeutung (abhängig von Transformations-ID) | Achstyp | Dimension |
param[i] | REAL64 | ID 1see "Extracted nested table 5" (*siehe Funktionsgleichungen) ID 2:see "Extracted nested table 4" ID 4:see "Extracted nested table 3" | R | ---- |
ID 1: e- Funktion
Beispiel:
trafo.command_pos.param[0] 10000trafo.command_pos.param[1] 1.0 trafo.command_pos.param[2] 2.0 trafo.command_pos.param[3] 1.0
ID2: Schubkurbel
Beispiel:
trafo.command_pos.param[0]
1000000trafo.command_pos.param[1]
3000000trafo.command_pos.param[2]
0trafo.command_pos.param[3]
0
ID4: Kurbel mit Anlenkung durch Linearachse
Beispiel:
trafo.command_pos.param[0]
1000000trafo.command_pos.param[1]
1410000trafo.command_pos.param[2]
1000000trafo.command_pos.param[3]
0
In Nullstellung der Kinematik (β=0) liefert die Abbildung für ls die Position 0. Wenn notwendig kann über param[3] ein Offset zu dieser Position eingestellt werden.