Filter - Typ (P-AXIS-00204)

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

type

UNS32

1, 2, 3, 4, 5

T, R

----

1

Tiefpass - Filter

2

Hochpass - Filter

3

Bandpass - Filter

4

Bandstop - Filter

5

Allpass - Filter