Einstellung Parameter 1 (P-AXIS-00145)
Die Meßsimulation benötigt entsprechend der gewählten Methode meas_simu_mode einen vorgegebenen Zahlenwert (Achsposition, Teilstrecke, Zählerstand) als Sollbedingung zur Erzeugung des Meßsignales.
Dieser vorgegebene Zahlenwert wird in parameter1 in der entsprechenden Dimension abgelegt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
parameter1 | SGN32 | offsetgrenze_pos < MAX(SGN32) | T, R | ---- |
Dimension von Parameter 1 in Abhängigkeit vom gewählten Mode :
meas_simu_mode -Wert | 1 | 2 | 3 |
parameter1 -Dimension | 0.1μm bzw. 0,0001° | ------- | % |