Beschleunigung Handbetrieb bei Positionskorrektur (P-AXIS-00366)
Die wirksame Beschleunigung des Handbetriebs bei Einsatz in einer Positionskorrektur wird über den Parameter "handbetrieb.ipo.hb_a_max_track" festgelegt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
hb_a_max_track | UNS32 | 0 < hb_a_max_track < SLOPE_BESCHL_MAX | T | mm/s2 |
|
|
| R | °/s2 |
Wert SLOPE_BESCHL_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Vorgabe der maximalen Achsbeschleunigung (Plausibilitätsgrenze) |
![]() | Es erfolgt keine Begrenzung der Parameterwerte auf die zulässigen maximalen Geschwindigkeiten P-AXIS-00212 und Beschleunigungen P-AXIS-00008. |