Jogschrittweiten (P-AXIS-00232)
Die Jogschrittweiten werden in der Einheit [0.1µm] bei Linearachsen bzw. in der Einheit [0.0001°] bei Rundachsen erwartet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
weg[i] | REAL64 | > 0 | T | 0.1 µm |
|
|
| R | 0.0001° |
i | UNS16 | 0 ... [JOG_WEG_GESCHW_MAX - 1] | ||
Wert JOG_WEG_GESCHW_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Jogparameterstufen |