Tippgeschwindigkeiten (P-AXIS-00077)
Die Tippgeschwindigkeiten werden in der Einheit [µm /s] bei Linearachsen bzw. in der Einheit [0.001°/s] bei Rundachsen erwartet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
geschw[i] | UNS32 | 0 < geschw[i] < P-AXIS-00212 | T | µm/s |
|
|
| R | 0.001°/s |
i | UNS16 | 0 ... [TIPP_GESCHW_MAX - 1] | ||
Wert TIPP_GESCHW_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Tippgeschwindigkeitsstufen |