Handradauflösungen (P-AXIS-00025)
Die Handradauflösungen werden in der Einheit [0.1µm/U] bei Linearachsen bzw. in der Einheit [0.0001°/U] bei Rundachsen erwartet.
![]() | Diese achsspezifische Auflösung für die Betriebsart Handrad darf nicht verwechselt werden mit der handradspezifischen Auflösung [MANU]. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
aufl[i] | REAL64 | > 0 | T | 0.1 µm/U |
|
|
| R | 0.0001°/U |
i | UNS16 | 0 ... [HR_AUFL_MAX - 1] | ||
Wert HR_AUFL_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Auflösungsstufen |