Nummer des Messeinganges (P-AXIS-00430)
Nummer des im Antrieb als Messeingang verwendeten Digitaleinganges. Der verwendete Digitaleingang muss auch im Antrieb als Messeingang parametriert werden, siehe auch [Messen]. Ab der CNC-Version V2.10.1505.26 wird dieser Parameter für Profidrive, CANopen und Sercos-Antriebe verwendet. Falls er mit 0 angegeben ist, gelten aus Gründen der Abwärtskompatibilität folgende Defaultwerte:
- CANopen/Profidrive: Messeingang 1
- Sercos: der letzte konfigurierte Messwert im zyklischen Telegramm
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
probing_input_nbr | UNS08 | 0, 1, 2 | T, R, S | ---- |