Normierung der Geschwindigkeit (Zähler Nenner) (P-AXIS-00206/ P-AXIS-00205)
Die Normierung der Distanz (Weg oder Umdrehung) im Zeitintervall erfolgt äquivalent zur Wegauflösung des Gebersystems durch die Angabe des Zählers und Nenners eines Quotienten.
Der Zähler gibt die Anzahl der Inkremente an, wogegen der Nenner den Weg in 1 μm oder 0,001° bezeichnet.
P-AXIS-00206:
Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
v_reso_num | UNS32 | 0 < v_reso_num < MAX(UNS32) | T, R | Inkremente |
P-AXIS-00205:
Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
v_reso_denom | UNS32 | 1 < v_reso_denom < MAX(UNS32) | T | 1µm |
|
|
| R | 0,001° |
Beispiel 1:
Liefert der Motor 2 ^ 20 Inkremente pro Umdrehung und soll die Geschwindigkeitsschnittstelle die Inkremente pro Abtastintervall zusätzlich mit dem Faktor 2 ^ 8 liefern, so sind folgende Einstellungen notwendig:
v_time_base = 2 // [cylce time]
v_reso_num = 268435456 // = 2 ^ 28 [Increments]
v_reso_denom = 360000 // [0.001 °] Beispiel 2:
Der Antrieb erwartet in 10E-4 Umdrehungen/Minute auf der Geschwindigkeitsschnittstelle.
v_time_base = 0 // [Minuten]
v_reso_num = 10000 // [Inkremente]
v_reso_denom = 360000 // [0.001 °] Beispiel 3:
Der Antrieb erwartet in mm/Minute auf der Geschwindigkeitsschnittstelle.
v_time_base = 0 // [Minuten]
v_reso_num = 1 // [Inkremente]
v_reso_denom = 1000 // [1 μm]