Zähler Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung (P-AXIS-00337)
Mit diesem Parameter wird der Zähler des Gewichtungsfaktors für die Ruckvorsteuerung angegeben. Der resultierende Gewichtungsfaktor ist definiert als:
jerk_fact = P-AXIS-00337/P-AXIS-00038
Die Ausgabe der Ruckvorsteuerungsführungsgröße an den Antrieb ist durch Setzen des Bits 0x04 im Achsparameter P-AXIS-00223 zu aktivieren.
![]() | Eine Ruckvorsteuerung ist nur bei Verwendung eines ruckbegrenzten Beschleunigungsprofiles möglich. Falls ein nicht ruckbegrenztes Beschleunigungsprofil verwendet wird, wird die Ruckführungsgröße 0 ausgegeben.Zur Festlegung des verwendeten Beschleunigungsprofiles siehe P-CHAN-00071 sowie[PROG - Befehl #SET SLOPE PROFIL]removed link: [PROG - Befehl #SET SLOPE PROFIL]. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
jerk_fact_num | UNS32 | 0 < jerk_fact_num < MAX(UNS32) | T, R | ---- |