Untere Grenze für Meßsystem (P-AXIS-00420)
Der Parameter definiert die untere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung erzeugt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
---|---|---|---|---|
min_pos | UNS32 | 0 < min_pos < MAX(UNS32) | T | 0,1 µm |
|
| Defaultwert: -50000, entspricht - 5 mm | R | 0,0001° |