Referenzpunktoffset für Meßsystem (P-AXIS-00418)

Der Wertebereich des Sensor-Meßsystems kann über dieses Maschinendatum um einen Offset verschoben werden. Dies ist z.B. bei Absolutgebern notwendig, um den Referenzpunkt festzulegen d.h. die Sensorposition, die sich einstellt, falls die Spindel die ideale Werkstückoberfläche berührt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

ref_offset

UNS32

0 < ref_offset < MAX(UNS32)

T

0,1 µm

 

 

Defaultwert: 0, kein Positionsoffset

R

0,0001°