Maximale Änderung des gemessenen Abstandes (P-AXIS-00417)

Der Parameter definiert die maximal zulässige Änderung des gemessenen Abstandes innerhalb eines Taktes. Nach Einschalten der Abstandsregelung werden die Istwerte des Sensors bzgl. ihrer Änderung überwacht. Durch das Einstellen eines Maximalwertes können Probleme bei der Istwerterfassung detektiert werden.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

max_act_value_change

UNS32

0 < max_act_value_change < MAX(UNS32)

T

0,1 µm

 

 

Defaultwert: 5000, entspricht 0,5 mm

R

0,0001°