Maximale Beschleunigung (P-AXIS-00416)
Der Parameter definiert die maximale Beschleunigung, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Beschleunigung begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. Falls keine Beschleunigung angegeben ist, wird automatisch die maximale Achsbeschleunigung verwendet (s. P-AXIS-00008).
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
---|---|---|---|---|
a_max | UNS32 | 0 < a_max < MAX(UNS32) | T | 1 mm/s2 |
|
| Defaultwert: Es wird die maximale Achsbeschleunigung verwendet (s. P-AXIS-00008) | R | 1°/s2 |